Caoutchouc rainuré

Caoutchouc rainuré
Can be used for protection of openings.

[Features]
· RP-MB: Can be used in conjunction with plate thicknesses of 1.6 to 3.2 mm due to inclusion of internal groove.
· RP-MB-15: Can protect cross-sectional elements of plate thickness 1.6 to 3.2 mm.
· RP-KE: Internal metal core provides high holding power; can be used for plate thicknesses of 0.8 to 2.3 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RP-KE
RP-MB
RP-MB-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau / traitement de surface Caractéristiques

167.73 €

1 5 jours 10EPDMLongueur : 25m

163.18 €

1 5 jours 10PVCLongueur : 100m

154.25 €

1 5 jours 10PVCLongueur : 50m

Loading...

  1. 1

Assistance technique