Galerie de ventilation étanche aux jets d'eau (contre les dommages causés par le sel) IP55

Galerie de ventilation étanche aux jets d'eau (contre les dommages causés par le sel) IP55
  • Remise sur volume
A ventilation component for a switchboard installed in IP55 coastal areas.

[Features]
- Low pressure loss (approximately half that of conventional products).
- Efficiently collects sea salt particles.
- Long lifespan (more than twice that of conventional products).
- Even if collected sea salt particles deliquesce from the filter, the pressure loss increases only a little.
- Deliquesced sea salt particles flow out downstream, ensuring minimal re-entrainment.
- Superior impact resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2-15BF-AST
G2-20BF-AST
G2-30BF-AST
G2-45BF-AST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)

634.12 €

1 Disponible 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 250

586.50 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 250

753.17 €

1 Disponible 8 jours 10Largeur 350 x hauteur 250

1,023.80 €

1 Disponible 8 jours 10Largeur 500 x hauteur 250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP55 Matériau / traitement de surface Acier inoxydable Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation(mm) Acier inoxydable 1.5
Matériau / spécifications du couvercle anti-aspiration(mm) Acier inoxydable 1.5 Matériau / spécification de la presse pour cadre de corps principal(mm) Acier inoxydable 1.5

Assistance technique