Tôle d'acier, cadre de vitre d'instruments : Type SN, IP55

Tôle d'acier, cadre de vitre d'instruments : Type SN, IP55
This is a steel sheet instrument window frame.

[Features]
· Lightweight and simple mounting improves work efficiency.
· Features superior weather resistance and aesthetics, increasing the value of products to which it is equipped.
· A total of two different types, steel sheet and stainless steel, are available for use with your preferred application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SN-1010A
SN-1010K
SN-1015A
SN-1015K
SN-1520A
SN-1520K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions effectives du verre
(mm)
Largeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface

54.62 €

1 9 jours 1085x85Largeur 116 x hauteur 116Constitué d'une plaque d'acier / verre renforcé par un treillis métallique

57.39 €

1 9 jours 1085x85Largeur 116 x hauteur 116Constitué d'une plaque d'acier, verre trempé

68.86 €

1 5 jours 1085x135Largeur 116 x hauteur 166Constitué d'une plaque d'acier / verre renforcé par un treillis métallique

73.02 €

1 5 jours 1085x135Largeur 116 x hauteur 166Constitué d'une plaque d'acier, verre trempé

138.25 €

1 5 jours 10135x200Largeur 166 x hauteur 232Constitué d'une plaque d'acier / verre renforcé par un treillis métallique

138.25 €

1 5 jours 10135x200Largeur 166 x hauteur 232Constitué d'une plaque d'acier, verre trempé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur IP55

Assistance technique