Galerie anti-projection d'eau (capot en plastique), IP45

Galerie anti-projection d'eau (capot en plastique), IP45
For ventilating cubicles and switchboards installed in harsh outdoor conditions. The protective plastic cover keeps the unit lightweight.

[Features]
- The plastic-resin rear anti-pull-in cover reduces weight and improves workability.
- No paint required for the anti-pull-in cover, reducing costs.
- Strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 anti-water jet testing (IP45).

(i)Remarque

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2-20BFP
G2-20BFP2
G2-20BFP2S
G2-20BFP2S-T
G2-20BFPS
G2-45BFP
G2-45BFPS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSStandard Largeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation
(mm)
Matériau / spécifications du couvercle anti-aspiration
(mm)
Matériau / spécification de la presse pour cadre de corps principal
(mm)

119.08 €

1 8 jours 10IP45Largeur 250 x hauteur 250FerPlaque en acier 2.3PlastiquePlaque en acier 1.6

181.62 €

1 8 jours 10IP45Largeur 250 x hauteur 250Plaque en acierPlaque en acier 2.3PolypropylènePlaque en acier 1.6

272.99 €

1 8 jours 10IP45Largeur 250 x hauteur 250EN 1.4301 équiv. 1.5EN 1.4301 équiv. 1.5PolypropylèneEN 1.4301 équiv. 1.5

428.05 €

1 8 jours 10IP55Largeur 250 x hauteur 250EN 1.4301 équiv. 1.5EN 1.4301 équiv. 1.5PolypropylèneEN 1.4301 équiv. 1.5

161.10 €

1 8 jours 10IP45Largeur 250 x hauteur 250Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5PlastiqueAcier inoxydable 1.5

180.16 €

1 8 jours 10IP45Largeur 500 x hauteur 250Acier inoxydablePlaque en acier zingué électrique 1.6PlastiquePlaque en acier 1.6

383.49 €

1 8 jours 10IP45Largeur 500 x hauteur 250FerAcier inoxydable 1.5PlastiqueAcier inoxydable 1.5

Loading...

  1. 1

Assistance technique