Série BOXTM-6

Série BOXTM-6
  • Remise sur volume

The 6 series comes in assorted variants -- high or low lid, transparent or opaque lid, and so on for easy combining.

[Features]
- PBT resin used for exceptional oil and chemical resistance (opaque versions only).
- Mount to a DIN 35 mm rail (the as BOXTB).
- Waterproof for use in adverse environments (IP65).
- Many types of open-hole lids for a wide range of uses.
- Multiple cover variations.
- Tall and short types.
- Transparent and opaque material types.
- Space-saving removable terminal block.
- The terminal block has 1 screw per terminal and uses a spring-up structure to save 25% more space over previous models.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOXTM-60-F0S0-HC
BOXTM-60-F0S0-HI
BOXTM-60-F0S0-LC
BOXTM-60-F0S0-LI
BOXTM-60-F0S2-HC
BOXTM-60-F0S2-HI
BOXTM-60-F0S2-LC
BOXTM-60-F0S2-LI
BOXTM-60-F1S0-HC
BOXTM-60-F1S0-HI
BOXTM-60-F1S0-LC
BOXTM-60-F1S0-LI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension profondeur P
(mm)
Traitement des trous Nombre d'entrées de câble, avant
(Ouverture)
Nombre d'entrées de câble, côté
(Ouverture)
Couvercle, hauteur Couvercle, matériau

12.80 €

Disponible 7 jours 1059NA00HautTransparence

13.14 €

Disponible 7 jours 1059NA00HautOpaque

11.92 €

Disponible 7 jours 1042NA00BasTransparence

12.78 €

Disponible 3 jours 1042NA00BasOpaque

14.37 €

Disponible 7 jours 1059Disponible02HautTransparence

14.70 €

Disponible 7 jours 1059Disponible02HautOpaque

13.49 €

Disponible 7 jours 1042Disponible02BasTransparence

13.83 €

Disponible 7 jours 1042Disponible02BasOpaque

13.55 €

Disponible 7 jours 1059Disponible10HautTransparence

13.95 €

Disponible 7 jours 1059Disponible10HautOpaque

12.74 €

Disponible 7 jours 1042Disponible10BasTransparence

13.08 €

Disponible 7 jours 1042Disponible10BasOpaque

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Dimension largeur l(mm) 88.5 Dimension verticale H(mm) 60
Matériau Résine Fonction de protection (résistance environnementale) IP65 Plaque intermédiaire Sans circuit imprimé
Lieu d'utilisation À l'intérieur Capacité du bornier(A) Aucun bornier Nombre d'électrodes du bornier(P) Aucun bornier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique