Éclairage LED CLA

Éclairage LED CLA
  • Remise sur volume

An LED featuring an IP69K protection grade and designed for machinery cleaning at food processing factories, etc.

[Features]
· 30% or more brighter than conventional products (CLB-N type 300lx to 400lx / 0.5 m. Compared to CLA3S type.)
· In terms of waterproof performance, it meets IP69K standards (first in industry / in-house research) required for use at work sites in which 80°C high-pressure warm water washing is carried out, such as in the meat, food processing, pharmaceutical, and beverage industries. Also complies with IP66/67.
· Temperature of heat generated by the product has been reduced to 40 degrees or less (34% reduction compared to 20W equivalent fluorescent lamps), and the burden on the installation environment has been reduced.
· Seven sizes (100 to 1,500 mm), three colors (daylight, cool white, yellow), and four attachment types including magnet attachment are available.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CLA1S-24-CD
CLA2S-24-CD
CLA3S-24-CD
CLA3S-24-Y
CLA6S-24-CD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur LED Intensité de l'éclairage central
(lx)
Dimension - longueur
(mm)

72.15 €

8 jours [Blanc] Blanc140124

92.94 €

Disponible 3 jours [Blanc] Blanc270224

118.25 €

Disponible 3 jours [Blanc] Blanc400324

98.37 €

3 jours Jaune220324

205.55 €

Disponible 3 jours [Blanc] Blanc650624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Tension d'entrée CC 24V Niveau de protection IP66 / 67 / 69K
Norme représentative CE Largeur de la dimension(mm) 34 Épaisseur de la dimension(mm) 22.5

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique