Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Voyant d'indication de débit à LED

Voyant d'indication de débit à LED

A large, basic type that uses LEDs and an electron flow system.

[Features]
· 32 ultra-high luminance LEDs are used for the light source. Light is dispersed effectively using the lens globe, delivering ample levels of brightness, even when used outdoors.
· Using LEDs as the light source eliminates the need to replace dead bulbs and delivers a long service life. Can even be used even in places where performing maintenance is difficult.
· Uses a motor-less electron flow system, so no need to worry about motor service life.
· The number of flows / flashes can be adjusted between 50 and 200 using the built-in knob.
· Features IP23 waterproofing properties, allowing for it to be safely setup outdoors.
· A sturdy metal body with strong durability.
· Also available with a stainless steel body (KLE-S type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KLE-100-R

Référence pièce
KLE-100-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

257.66 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 162 Tension nominale(V) 100VAC
Couleur Rouge Source lumineuse LED Méthode de montage Montage direct
Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Clignotant Rotation N/A
Fonction de protection (résistance environnementale) IP23 Matériau du corps SPCD

Vous vous trouvez sur la page de Voyant d'indication de débit à LED, le numéro d'article est le suivant: KLE-100-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KLE-100-R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique