Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MP-102-B |
MP-102-C |
MP-102-G |
MP-202-RY |
MP-402-RYGB |
MP-502-RYGBC |
MPS-102-B |
MPS-102-C |
MPS-102-Y |
MPS-202-RY |
MPS-502-RYGBC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Longueur du corps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 | Bleu | - | - | - | - | Standard | |
81.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 | Blanc | - | - | - | - | Standard | |
81.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 | Vert | - | - | - | - | Standard | |
98.72 € | 1 | 13 jours | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | Standard | ||
100.79 € | 1 | 13 jours | 4 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | - | Standard | ||
137.54 € | 1 | 13 jours | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Standard | ||
79.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 | Bleu | - | - | - | - | Court | |
79.74 € | 1 | Disponible | 13 jours | 1 | Blanc | - | - | - | - | Court | |
79.74 € | 1 | 13 jours | 1 | Jaune | - | - | - | - | Court | ||
96.83 € | 1 | Disponible | 13 jours | 2 | Rouge | Jaune | - | - | - | Court | |
137.62 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5 | Rouge | Jaune | Vert | Bleu | Blanc | Court |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rond | Thickness | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage(V) | 24VAC/DC | Light Source | LED | Mounting Method | Montage direct |
Buzzer (with/without) | N/A | Lighting/blinking | Éclairage | Representative Standard | CE / UL |
Structure de protection | IP65 |
Configurer
Propriétés de base
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Color (fifth stage)
Longueur du corps
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles