Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Éclairage rotatif à LED ultra petit

Éclairage rotatif à LED ultra petit
  • Remise sur volume

An ultra-small rotating light that uses high-luminosity LEDs, rendering light bulb replacement unnecessary.

[Features]
· Uses LEDs for the light source, eliminating the need to replace spent light bulbs.
· The newly-developed LED integrated unit and reflective system (utility model) greatly improve luminance.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Use the SZ-210 mounting rubber (sold separately) to ensure IP55 compliance (dust-proof and jet-proof) (only with forwards mounting on to a flat surface with no gaps).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RLE-12-G
RLE-24-G
RLE-24-R
RLE-24-Y
RLE-100-G
RLE-100-R
RLE-100-Y
RLE-220-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur

123.89 €

4 jours 12VDCVert

103.68 €

4 jours 24VDCVert

149.81 €

Disponible Jour même

Stock

24VDCRouge

149.81 €

Disponible Jour même

Stock

24VDCJaune

128.22 €

4 jours 100VACVert

154.04 €

Disponible Jour même

Stock

100VACRouge

154.04 €

Disponible Jour même

Stock

100VACJaune

160.37 €

Disponible Jour même

Stock

220VACJaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 82 Source lumineuse LED
Méthode de montage Montage direct Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Éclairage
Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique