Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Grand éclairage rotatif KG

Grand éclairage rotatif KG

A lightweight all-plastic type. The large double reflective mirror produces powerful flashes.

[Features]
· The large double reflective mirror produced powerful flashes in a rotating pattern.
· The silicone belt drive ensures quiet operation and excellent durability.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· The black body has excellent weather resistance and is largely unaffected by UV rays.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KG-100-R
KG-100-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Couleur

152.75 €

4 jours Rouge

152.75 €

4 jours Jaune

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 186 Tension nominale(V) 100VAC
Source lumineuse Ampoule électrique Méthode de montage Montage direct Vibreur (inclut) N/A
Éclairage / clignotant Éclairage Rotation Disponible Matériau du corps ABS

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique