Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 5/12/2021 à 0:00 (CET) 6/12/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Grand éclairage rotatif SKL

Grand éclairage rotatif SKL

A large basic type that can be used in a wide range of applications.

[Features]
· A sturdy metal body with strong durability.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SKL-110CA-R

Référence pièce
SKL-110CA-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

247.84 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Cylindrique Taille(φ) 162 Tension nominale(V) 100VAC
Couleur Rouge Source lumineuse Ampoule électrique Méthode de montage Montage direct
Vibreur (inclut) N/A Éclairage / clignotant Éclairage Rotation Disponible
Matériau du corps Plaque en acier

Vous vous trouvez sur la page de Grand éclairage rotatif SKL, le numéro d'article est le suivant: SKL-110CA-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKL-110CA-R.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique