Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit éclairage rotatif RH

Petit éclairage rotatif RH

The RH is a versatile and durable rotating light that uses an easy-to-wire terminal block.

[Features]
· Uses easy-to-obtain automobile light bulbs that are able to withstand vibration.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Emits an intermittent electronic buzzing sound with a maximum volume of 90dB (at 1 m) while simultaneously producing a rotating flash.
· The volume is not adjustable for the RHB-A/ RKB-A types.
· Highly reliable and are UL-certified (U.S. electrical safety standard).
· Uses terminal block type wiring at the base for easy wiring.
· Use the separately sold SZ-200A mounting rubber (UL type is the standard) to ensure IP55 compliance (dust-proof and jet-proof) (only with forwards mounting on to a flat surface with no gaps).

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RH-24A-R
RH-24AUL-Y
RH-100A-R
RH-100A-Y
RH-200A-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Norme représentative

104.46 €

4 jours 24VDCRougeCE

117.17 €

4 jours 24VDCJauneCE / UL

122.08 €

4 jours 100VACRouge-

122.08 €

4 jours 100VACJaune-

122.08 €

4 jours 200 VACRouge-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Forme d'ogive Taille(φ) 100 Source lumineuse Ampoule électrique
Méthode de montage Montage direct Vibreur (inclut) Disponible Éclairage / clignotant Éclairage
Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique