Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Petit témoin rotatif SKH

Petit témoin rotatif SKH
  • Remise sur volume

An all-plastic product that can be used in a wide range of applications.

[Features]
· Uses easy-to-obtain automobile light bulbs that are able to withstand vibration.
· Uses a small motor for a longer service life, higher durability, and greater energy saving performance.
· Emits an intermittent electronic buzzing sound with a maximum volume of 90dB (at1m) while simultaneously producing a rotating flashing light (for the SKHB-A type, the volume is non-adjustable, and the buzzer emits an intermittent beeping).
· The buzzer for the SKHB-A type is compatible with NPN transistor open collectors and can be driven directly via PLC etc.
· External contact: 0.5 a or higher.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKH-102A-R
SKH-102A-Y
SKH-110A-B
SKH-110A-R
SKH-110A-Y
SKH-120A-B
SKH-120A-G
SKH-120A-Y
SKHB-24A-Y
SKHB-100A-R
SKHB-200A-R
SKHB-200A-Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Tension nominale
(V)
Couleur Vibreur (inclut) Norme représentative

99.16 €

4 jours 24VDCRougeN/ACE

99.16 €

4 jours 24VDCJauneN/ACE

122.08 €

4 jours 100VACBleuN/A-

122.57 €

4 jours 100VACRougeN/A-

122.57 €

4 jours 100VACJauneN/A-

122.08 €

4 jours 200 VACBleuN/A-

122.08 €

4 jours 200 VACVertN/A-

90.66 €

Disponible Jour même

Stock

200 VACJauneN/A-

115.95 €

4 jours 24VDCJaune[Disponible] DisponibleCE

152.38 €

4 jours 100VACRouge[Disponible] Disponible-

140.48 €

4 jours 200 VACRouge[Disponible] Disponible-

142.79 €

4 jours 200 VACJaune[Disponible] Disponible-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la pièce électroluminescente Forme d'ogive Taille(φ) 118 Source lumineuse Ampoule électrique
Méthode de montage Montage direct Éclairage / clignotant Éclairage Rotation Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique