Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Couleur | Norme représentative | Type de son (consulter le catalogue) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Bleu | CE | A | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Vert | CE | A | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Bleu | CE | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Vert | CE | C | |
398.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Rouge | CE | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Bleu | CE | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Vert | CE | D | |
398.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Rouge | CE | D | |
398.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Jaune | CE | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Bleu | CE | E | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Vert | CE | E | |
398.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Rouge | CE | E | |
398.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 24VDC | Jaune | CE | E | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Bleu | - | A | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Vert | - | A | |
421.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100VAC | Rouge | - | A | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Bleu | - | C | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Vert | - | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Rouge | - | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Jaune | - | C | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Bleu | - | D | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Vert | - | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Rouge | - | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Jaune | - | D | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Bleu | - | E | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Vert | - | E | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Rouge | - | E | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 100VAC | Jaune | - | E | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Bleu | - | A | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Vert | - | A | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Rouge | - | A | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Jaune | - | A | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Bleu | - | C | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Vert | - | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Rouge | - | C | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Jaune | - | C | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Bleu | - | D | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Vert | - | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Rouge | - | D | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Jaune | - | D | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Bleu | - | E | |
445.05 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Vert | - | E | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Rouge | - | E | |
421.56 € | 1 | Disponible | 23 jours | 220VAC | Jaune | - | E |
Loading...
Forme de la pièce électroluminescente | Cylindrique | Taille(φ) | 100 | Source lumineuse | LED |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Montage direct | Vibreur (inclut) | Alarme mélodie | Éclairage / clignotant | Éclairage |
Rotation | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Couleur
Norme représentative
Type de son (consulter le catalogue)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles