Alarme synthétique à son MP3 BDV pour cartes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BDV-15JF-J

Référence pièce
BDV-15JF-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

277.10 €

1 23 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape Forme carrée Sound Continu / Intermittent Types of sound Voix/Musique / Autre
Volume(dB) 87 Volume adjustment Disponible Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP54
Rated Voltage(V) 12 à 24VDC Representative Standard CE Dimension length(mm) 80
Dimension width(mm) 80 Dimension thickness(mm) 94.7 Couleur avant du corps Gris clair
Remarque Consultez le catalogue du fabricant pour plus de détails sur les types de sons, mélodies.

Vous vous trouvez sur la page de Alarme synthétique à son MP3 BDV pour cartes, le numéro d'article est le suivant: BDV-15JF-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BDV-15JF-J.

Assistance technique