Dénudeur de fils (P-967)

Dénudeur de fils (P-967)
  • Remise sur volume
Very light at just 80 g. Fits perfectly in even a very small hand. ■ Length: 163 mm, ■ Weight: 80 g

[Features]
· It is slender and fits into very small hands.
· A stopper with a spring provides a click enabling operation with the hand and full locking.
· Pliers at its tip can be used to bend and pull wires.
· Weight: 80 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-967

Référence pièce
P-967
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

40.09 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 163 Applicable (fil simple)(AWG) 28 à 18 Taille de fil applicable (câble torsadé)(AWG) 30 à 20

Vous vous trouvez sur la page de Dénudeur de fils (P-967), le numéro d'article est le suivant: P-967.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-967.

Assistance technique