Outil de sertissage (P-706)

Outil de sertissage (P-706)
  • Remise sur volume
For use with open barrel terminals. Easy operations model. Sizes: 1.4 to 3.7. Coated circular crimping: 1.8φ, 2.54φ, and 4.0φ head size. Plate thickness (mm): 2.1 - to 2.6.

[Features]
· Appropriate for use with crimping for small contact pins (the die part includes steps and is finished thin).
· Wire sizes supported: AWG #28 to #14.
· Weight: 200 g.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

P-706

Référence pièce
P-706
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

73.56 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de borne applicable Borne à douille ouverte Taille de borne applicable Largeur de l'emporte-pièce : 1.4 à 4.0mm Longueur totale(mm) 208
Mécanisme de contrôle de moulage NA

Vous vous trouvez sur la page de Outil de sertissage (P-706), le numéro d'article est le suivant: P-706.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article P-706.

Assistance technique