Soudure étain-plomb Sn50% / Pb50%

Soudure étain-plomb Sn50% / Pb50%
  • Remise sur volume
Flux Characteristics: RA Composition: Sn 50% / Pb50%

[Features]
· Can be used not only with aluminum and titanium, but also with stainless steel, nichrome, copper, brass, nickel plating, bimetal, tin-plate, steel, and many other metals.
· Uses a water-soluble flux which can be easily removed with water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-42-3703
H-42-3705
H-42-3723
H-42-3725
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Diamètre de fil
(φ/mm)

24.17 €

1 Disponible 6 jours Bobine type M1.0

23.86 €

1 Disponible 6 jours Bobine type M1.6

108.53 €

1 Disponible 6 jours Bobine type LL1.0

105.10 €

1 Disponible 6 jours Bobine type LL1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans plomb Non-compatible Matériau Sn50%/Pb50%

Assistance technique