Autocollant【100 pièces par conditionnement】

Autocollant
  • Remise sur volume

A wire fastener on which a sticker can be mounted.

[Features]
· An easy-to-bend metal material that has been dip-coated in soft PVC. Therefore, it is safe with superior electrical insulating properties. This is an ideal, simple wire fastener that utilizes the synergistic characteristics of both materials.
· Operating temperature range: -20–60°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JKDS16
JKDS25
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Dimension (largeur)
(mm)

20.87 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 89 jours 16

35.28 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 89 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de températures de fonctionnement(°C) -20 à +60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique