• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Machine de sertissage électrique - modèle d'atelier ICT

Machine de sertissage électrique - modèle d'atelier ICT

The chain-shaped terminal (ICT) offers auto-feed, making it more efficient and able to perform uniform terminal crimping operations. (NCM)

[Features]
· As long as you have a 100 V power supply, this product can be used for crimping 0.3 mm3 to 5.5 mm3 on ICT chain-shaped crimp terminals with insulated coatings and CT solderless chain-shaped crimp terminals.
· The ICT applicator can be easily replaced with its one-touch button because it uses an anchoring method through its one-touch base.
· Operation so simple anyone can do it.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NCM100

Référence pièce
NCM100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

7,169.24 €

49 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension(V) CA 100V Entrée de signal sertie Interrupteur à pied / capteur

Vous vous trouvez sur la page de Machine de sertissage électrique - modèle d'atelier ICT, le numéro d'article est le suivant: NCM100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NCM100.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique