Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Le site rencontre actuellement un problème en cours d’investigation, concernant la fonction commande. Vous pouvez passer en langue anglaise pour valider vos commandes.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Machine à torsader les fils avec centrale pneumatique

Machine à torsader les fils avec centrale pneumatique

[Features]
- Multiple wires (or strand wires) can be twisted at once (air system).
- There are no issues with broken wires and splitting as seen in previous models.
- Because this product processes cleanly and provides stable finishing, work can proceed to the next phase smoothly.
- Features a compact, easy-to-use design.
- Lightweight (450 g) and safe design that prevents foreign objects such as fingers from entering the machine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F1000
H1000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Caractéristiques

1,016.47 €

37 jours Avec colonne / interrupteur à pied

788.99 €

37 jours Sans colonne / interrupteur à pied

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique