Goulotte OA série OA

Goulotte OA série OA
  • Remise sur volume
Made from ABS resin.

[Features]
・The upper surface of the duct includes a clear acrylic cover, preventing internal accumulation of dust, and making it easy to view stored components.
・Optional end caps are also available (giving the unit a crisp and clean appearance), and both ends of the duct have wiring openings in the bottom to allow wiring to feed down.
・Allows clutter-free storage of AC adapters and cable taps.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OAA-1012-10C
OAB-0610-10C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Height
(mm)
Spécifications

98.10 €

1 Disponible 6 jours 200120Type à couverture

93.04 €

1 Disponible 6 jours 110100Type à épaulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 1000 Material Résine ABS Collar Ivoire

Assistance technique