Feuille de ruban métallique série E13 (E13CA1020)

Feuille de ruban métallique série E13
  • Remise sur volume

A conductive adhesive is used on metal foil.

[Features]
· A conductive adhesive is applied on one side of the copper-foil and aluminum-foil base materials, which provides stable ground surface and high shielding property.
· It ensures good conductivity in both thickness and length directions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E13CA1020

Référence pièce
E13CA1020
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSValeur de résistance dans le sens de l'épaisseur
(Ω)
Adhérence
(N/25mm)
Ignifuge

33.19 €

Disponible 4 jours 60.019.8UL510FR

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(m) 20 Matériaux de base Feuille d'aluminium (35μm) Largeur(mm) 10
Épaisseur totale(µm) 60

Vous vous trouvez sur la page de Feuille de ruban métallique série E13, le numéro d'article est le suivant: E13CA1020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E13CA1020.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique