Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Broche / contact applicable | Application | Méthode de connexion des fils | Sens de connexion | Impédance (Ω) | Câble conforme | Forme de la prise | Forme de l'adaptateur | Dimension (hauteur) (mm) | Dimension (largeur) (mm) | Dimension (profondeur) (mm) | Plage de fréquences (GHz) | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Fiche droite | 50 | 3D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 26 | 0-4 | - | |
10.46 € 3.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Fiche droite | 50 | 1.5D−2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 26 | 0-4 | - | |
11.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Fiche droite | 50 | 5D-2V | - | - | 15 | 15 | 38 | 0-4 | - | |
3.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
5.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | RG-174 / 316 / 188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
5.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 1.5D−2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
3.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | RG-58 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | - | - | |
4.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 3D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0-4 | - | |
4.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | Pour câble | Serti | [Droit] Fiche droite | 50 | 3C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | - | - | |
13.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | 50 | RG-58 | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0-4 | 500 | |
13.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | 50 | 3D-2V | - | - | 26.5 | 14.5 | 27 | - | 500 | |
12.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Angle] Bouchon de type L | 50 | RG-58 | - | - | 26.5 | - | 27.4 | 0-4 | 100 | |
12.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Angle] Bouchon de type L | 50 | 3D-2V | - | - | 26.5 | - | 27.4 | 0-4 | 100 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | - | [Autre] Prise | 50 | - | Avec bride à 4 trou | - | 17.5 | 17.5 | 26.1 | 0-4 | - | |
14.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | 50 | - | Type L | - | 18.5 | - | 21.5 | 0-4 | - | |
6.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | 50 | - | Type droit | - | 10.5 | 10.5 | 23 | 0-4 | - | |
13.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | 50 | - | Type L | - | 19.3 | - | 25.7 | 0-4 | - | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | Droit (fiche-fiche) | 14.5 | 14.5 | 32.7 | 0-4 | - | |
13.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle/femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | En T (jack-fiche-jack) | 27.8 | 32.5 | - | 0-4 | - | |
9.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | En T (jack-jack-jack) | 23 | 32.5 | - | 0-4 | 100 | |
7.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | En L (jack-fiche) | 23 | - | 25.5 | 0-4 | - | |
10.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | Avec bride à quatre trous (jack-jack) | 17.5 | 17.5 | 34 | 0-4 | - | |
9.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | Passe-cloison (jack-jack) | 17.5 | 17.5 | 39 | 0-4 | 100 | |
14.92 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour câble | [Autre] Serrage | [Droit] Jack droit | 50 | RG-58 | - | - | 14 | 14 | 28.6 | 0-4 | 100 | |
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | NA | [Autre] Embout de protection | - | [Autre] Capuchon | [Autre] N/A | - | - | - | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 0-4 | 100 | |
6.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | [Autre] Incohérent | - | Type d'isolation (type en L, fixation par vis) | - | 20.6 | 12.83 | 34.5 | 0-4 | 500 | |
6.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour circuits imprimés | - | [Autre] Prise | [Autre] Incohérent | - | Type d'isolation (type en L, type profil bas) | - | 16.7 | 12.8 | 34.5 | 0-4 | - | |
7.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | Serti | [Droit] Jack droit | 50 | 3D-2V | - | - | 6.5 | 6.5 | 32.2 | 0-4 | - | |
4.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | Pour câble | Serti | [Droit] Jack droit | 50 | 1.5D−2V | - | - | 5.3 | 5.3 | 29 | 0-4 | - | |
10.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | [Autre] Adaptateur de relais | - | [Autre] Adaptateur | 50 | - | - | Avec moletage (jack-jack) | 15 | 15 | 34 | - | - | |
13.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | Pour câble | Serti | [Autre] Jack avec bride à 4 trous | 50 | 1.5D−2V | - | - | 17.5 | 17.5 | 29.3 | 0-4 | - | |
43.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | Mâle | Pour câble | Serti | [Angle] Bouchon de type L | 50 | 1.5D−2V | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0-4 | 500 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'âmes | 1 | Tension nominale(V) | 500 | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Méthode de retrait | Verrou à baïonnette |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Broche / contact applicable
Application
Méthode de connexion des fils
Sens de connexion
Impédance(Ω)
Câble conforme
Forme de la prise
Forme de l'adaptateur
Dimension (hauteur)(mm)
Dimension (largeur)(mm)
Dimension (profondeur)(mm)
Plage de fréquences(GHz)
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles