Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
051-1363 |
051-7501 |
051-PT81A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Méthode de connexion des fils | Câble conforme | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Autre] Serrage | 3C-2V / 5C-2V | - | |
4.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Serti | 3C-2V | - | |
5.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Serti | 1.5C−2V | 100 |
Loading...
Forme du connecteur | Coaxial | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | A· B· C | BNC75 |
---|---|---|---|---|---|
Broche / contact applicable | Mâle | Nombre d'âmes | 1 | Application | Pour câble |
Tension nominale(V) | 500 | Sens de connexion | Fiche droite | Fonction de protection (résistance environnementale) | N/A |
Impédance(Ω) | 75 | Méthode de retrait | Verrou à baïonnette | Plage de fréquences(GHz) | 0-2.4 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de connexion des fils
Câble conforme
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles