• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Connecteur coaxial, type N, série 75Ω

Connecteur coaxial, type N, série 75Ω
  • Remise sur volume

[Features]
· The N-type coaxial connector is a medium-sized connector attached by screws, and is used broadly in the field of communication equipment.
· Stainless steel connectors are also available for use in system base stations, where endurance under harsh weather conditions is a particularly important requirement.
· There is a type with nominal impedance of 50 Ω and one with 75 Ω but they are not mutually interchangeable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020-PT25A
020-PT26A
020-PT27A
020-PT28A
020-PT29A
020-PT30A
020-PT31A
020-PT32A
020-PT33A
020-PT34A
020-PT35A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Initiales de la série de connecteurs Broche / contact applicable Application Méthode de connexion des fils Sens de connexion Câble conforme Forme de la prise Forme de l'adaptateur

23.02 €

Disponible 47 jours M·N·OMâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite3C-2V--

24.72 €

Disponible 47 jours M·N·OMâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite5C-2V--

26.22 €

Disponible 47 jours M·N·OMâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite7C-2V--

23.64 €

Disponible 47 jours M·N·OMâlePour câble[Autre] Serrage[Droit] Fiche droite10C-2V--

23.02 €

Disponible 47 jours M·N·OFemellePour câble[Autre] Serrage[Droit] Jack droit3C-2V--

24.72 €

Disponible 47 jours M·N·OFemellePour câble[Autre] Serrage[Droit] Jack droit5C-2V--

26.22 €

Disponible 47 jours M·N·OFemellePour câble[Autre] Serrage[Droit] Jack droit7C-2V--

23.64 €

Disponible 47 jours M·N·OFemellePour câble[Autre] Serrage[Droit] Jack droit10C-2V--

22.59 €

Disponible 47 jours M·N·OFemelleChâssis / pour montage de panneau-[Autre] Prise-Avec bride à 4 trou-

19.82 €

Disponible 47 jours M·N·OMâle[Autre] Adaptateur de relais-[Autre] Adaptateur--Droit (fiche-fiche)

27.23 €

Disponible 47 jours M·N·OFemelle[Autre] Adaptateur de relais-[Autre] Adaptateur--Droit (jack-jack)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Coaxial M·N·O N75 Nombre d'âmes 1
Tension nominale(V) 500 Fonction de protection (résistance environnementale) NA Impédance(Ω) 75
Méthode de retrait Type vis Plage de fréquences(GHz) 0-2.4 Quantité d'unités commandée(Pièce) 500

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique