• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Borne à chaîne isolée ICT, type à extrémité ouverte【1,000-2,000 pièces par conditionnement】

Borne à chaîne isolée ICT, type à extrémité ouverte
  • Remise sur volume

The constant fixed crimping position of the Insulated Chain Terminal (ICT) makes it possible to obtain stable product quality. (Fork terminal)

[Features]
■ Continuous crimp terminals with insulation covers.
· The terminal insulation covers are connected in a chain and wound onto a reel. Significant benefits are demonstrated because the terminals can be crimped continuously.
■ Simplified terminal crimping process
· No need to position the terminals one at a time into the crimping die.
· The built-in sensor type crimping machine can operate and perform crimping by electrically detecting when the wire is inserted into the terminal. Therefore, there is no need so no step on the foot switch, which greatly simplifies the work process.
■ Stable quality
· Because the crimp position of the ICT is always constant, stable quality can be obtained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICTV0.3Y-2
ICTV0.3Y-3
ICTV0.3Y-3.5N
ICTV0.3Y-4N
ICTV0.3Y-5
ICTV1.25Y-3
ICTV1.25Y-3K
ICTV1.25Y-3L
ICTV1.25Y-3N
ICTV1.25Y-3.5
ICTV1.25Y-3.5K
ICTV1.25Y-4L
ICTV1.25Y-4M
ICTV1.25Y-4N
ICTV1.25Y-4S
ICTV1.25Y-5
ICTV1.25Y-6
ICTV2Y-3
ICTV2Y-3.5
ICTV2Y-3.5L
ICTV2Y-3.5S
ICTV2Y-4
ICTV2Y-4M
ICTV2Y-4N
ICTV2Y-4S
ICTV2Y-5
ICTV2Y-5L
ICTV2Y-5M
ICTV2Y-6
ICTV2Y-8
ICTV5.5Y-4
ICTV5.5Y-4S
ICTV5.5Y-5
ICTV5.5Y-6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Taille F
(mm)
Nombre par emballage
(Pièce)

-

2,000 pièces par conditionnement

63 jours 2.25.217.524 à 20Jaune4.92000

121.74 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 36 jours 3.25.217.524 à 20Jaune4.92000

121.74 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.75.820.524 à 20Jaune5.82000

121.74 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 36 jours 4.36.420.524 à 20Jaune6.62000

121.74 €

2,000 pièces par conditionnement

Disponible 36 jours 5.382124 à 20Jaune72000

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.25.820.522 à 16Rouge5.81500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 3.25.620.522 à 16Rouge5.81500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 66 jours 3.76.221.522 à 16Rouge6.81500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.25.821.522 à 16Rouge6.61500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.75.820.522 à 16Rouge5.81500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 3.75.620.522 à 16Rouge5.81500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 4.39.62322 à 16Rouge8.31500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.38.12222 à 16Rouge7.51500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.36.421.922 à 16Rouge6.61500

95.69 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.3721.922 à 16Rouge7.61500

122.33 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 5.39.62322 à 16Rouge8.31500

125.19 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 6.41124.522 à 16Rouge8.61500

104.49 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.25.921.316 à 14Bleu6.61500

104.49 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 3.76.421.316 à 14Bleu6.61500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 3.76.421.316 à 14Bleu7.61500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 3.75.821.316 à 14Bleu6.61500

104.49 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.3821.516 à 14Bleu7.11500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 4.31022.616 à 14Bleu8.71500

104.49 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.36.421.516 à 14Bleu6.61500

104.49 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.3721.516 à 14Bleu71500

111.21 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 5.3821.516 à 14Bleu7.11500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 5.31223.516 à 14Bleu8.51500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 5.31022.616 à 14Bleu8.71500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 6.41224.516 à 14Bleu8.61500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 8.41427.516 à 14Bleu11.51500

132.76 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 4.3925.712 à 10Jaune7.21000

-

1,000 pièces par conditionnement

63 jours 4.38.425.712 à 10Jaune7.21000

132.76 €

1,000 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 5.3925.712 à 10Jaune7.21000

-

1,000 pièces par conditionnement

8 jours 6.412.532.712 à 10Jaune121000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Type Y Insulation material Vinyle
Representative Standard UL / CSA Forme détaillée ICT type Y

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique