• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Borne à chaîne avec revêtement isolé ICT : Type de tige【1,500-2,000 pièces par conditionnement】

Borne à chaîne avec revêtement isolé ICT : Type de tige
  • Remise sur volume

[Features]
· The terminal insulation coverings are formed into a chain and wound onto a reel, and therefore major benefits are realized as the terminals can be continuously crimped.
· Placing individual terminals in a crimping die is not necessary.
· The crimping machine can operate and perform crimping by electrically detecting when a wire is inserted into the terminal, so operation using a fit switch is not necessary, and operation can be greatly simplified.
▪ Because the crimp position is always stable, stable quality can be obtained for ICT.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ICTVTC-0.3-9.5
ICTVTC-1.25-11
ICTVTC-1.25-11S
ICTVTC-1.25-16
ICTVTC-1.25-16S
ICTVTC-1.25-20
ICTVTC-1.25-20S
ICTVTC-2-11
ICTVTC-2-11S
ICTVTC-2-16
ICTVTC-2-16S
ICTVTC-2-20
ICTVTC-2-20S
ICTVTC-5.5-11
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Nombre par emballage
(Pièce)

-

2,000 pièces par conditionnement

33 jours 120.824 à 20Jaune2000

115.87 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 1.92322 à 16Rouge1500

115.87 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 1.52322 à 16Rouge1500

145.87 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 1.927.522 à 16Rouge1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.527.522 à 16Rouge1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.931.522 à 16Rouge1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.531.522 à 16Rouge1500

125.96 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 1.92316 à 14Bleu1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.52316 à 14Bleu1500

183.64 €

1,500 pièces par conditionnement

Disponible 11 jours 1.927.516 à 14Bleu1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.527.516 à 14Bleu1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.931.516 à 14Bleu1500

-

1,500 pièces par conditionnement

63 jours 1.531.516 à 14Bleu1500

162.70 €

1,500 pièces par conditionnement

11 jours 2.728.512 à 10Jaune1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Barre à empreintes mobiles Insulation material Vinyle
Representative Standard UL / CSA Forme détaillée ICT type TC

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique