Borne sertie à chaîne nue, extrémité ouverte (type Y)【1,500 pièces par conditionnement】

Borne sertie à chaîne nue, extrémité ouverte (type Y)
  • Remise sur volume
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Open-Tip)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CT1.25Y-3N

Référence pièce
CT1.25Y-3N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

160.75 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Type Y Internal Diameter(φ) 3.2
Outer Diameter(mm) 5.8 Overall Length(mm) 16 Conforming wire size(AWG) 22 à 16
Representative Standard UL / CSA Taille F(mm) 6.6 Nombre par emballage(Pièce) 1500

Assistance technique