Borne à broche à pression - type PC / PCE【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PC2005-F
PC2005-M
PC4009-F
PC4009-M
PC4020-F
PC4020-M
PCE4020-F
PCE4020-M
PCE5020-F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Insulation coating (color) Forme détaillée Diamètre de l'embout
(mm)
Taille F
(mm)
Taille de fil conforme

23.78 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101.724.520 à 18TransparenceBorne à broche intégrée, PC type F2.013.00.5 à 0.75mm2

23.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 101.726.520 à 18TransparenceBorne à broche intégrée, PC type M2.015.00.5 à 0.75mm2

21.93 €

15.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.826.218 à 16RougeBorne à broche intégrée, PC type F3.9515.00.75 à 1.25mm2

21.27 €

14.89 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.827.718 à 16RougeBorne à broche intégrée, PC type M4.016.50.75 à 1.25mm2

27.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102.426.214BleuBorne à broche intégrée, PC type F3.9515.02.0mm2

27.76 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102.427.714BleuBorne à broche intégrée, PC type M4.016.52.0mm2

23.60 €

16.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.431.514BleuBorne à broche exposée, PCE type F3.9520.32.0mm2

20.33 €

14.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.425.214BleuBorne à broche exposée, PCE type M4.013.02.0mm2

32.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 102.431.514BleuBorne à broche exposée, PCE type F4.9520.32.0mm2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteur de type à insertion Shape Type à insérer Series Borne à broche
Insulation material Nylon Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique