Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
TGNTC1.25-9T |
TGNTC1.25-11T |
TGVTC1.25-11T |
TGWVTC1.25-9T |
TGWVTC1.25-11T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Overall Length (mm) | Insulation material | Insulation coating (color) | Taille I (longueur de borne) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.93 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Nylon | Transparence | 9 | |
15.06 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | Nylon | Transparence | 11 | |
13.84 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | Vinyle | Rouge transparent | 11 | |
22.53 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | 10 | 26.6 | Vinyle | Rouge transparent | 9 | |
22.53 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | 10 | 28.6 | Vinyle | Rouge transparent | 11 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Barre à empreintes mobiles | Outer Diameter(mm) | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming wire size(AWG) | 22 à 16 | Nombre par emballage(Pièce) | 100 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.