Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT0.75-7 |
BT0.75-11 |
BT1.25-9 |
BT1.25-9-1 |
BT1.25-10 |
BT1.25-10-1 |
BT1.25-11 |
BT1.25-14 |
BT1.25-17 |
BT1.25-18 |
BT2-9 |
BT2-9-1 |
BT2-13 |
BT2-17 |
BT2-18 |
BT5.5-10 |
BT5.5-13 |
BT5.5-17-1 |
BT5.5-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Dimension - épaisseur (mm) | Spécifications | Taille I (longueur de borne) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 12.8 | 22 à 18 | 0.7 | Largeur de la borne à lame : 1.2mm | - | |
14.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 16.8 | 22 à 18 | 0.7 | Largeur de la borne à lame : 1.2mm | - | |
14.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 13.6 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 2.8mm | - | |
14.29 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 13.5 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 2.2mm | - | |
14.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 14.8 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 3.4mm | - | |
13.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 2.2mm | - | |
14.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 15.7 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 3mm | - | |
17.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 19.1 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 3mm | - | |
21.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | 21.5 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 3mm | 12.7 | |
18.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 23 | 22 à 16 | 0.75 | Largeur de la borne à lame : 2.2mm | - | |
15.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 13.6 | 16 à 14 | 0.85 | Largeur de la borne à lame : 2.8mm | - | |
15.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 13.5 | 16 à 14 | 0.85 | Largeur de la borne à lame : 2.2mm | - | |
20.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 17.5 | 16 à 14 | 0.85 | Largeur de la borne à lame : 4.6mm | - | |
25.44 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 21.5 | 16 à 14 | 0.85 | Largeur de la borne à lame : 3mm | 12.7 | |
20.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 23 | 16 à 14 | 0.85 | Largeur de la borne à lame : 2.2mm | - | |
25.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 16.5 | 12 à 10 | 0.95 | Largeur de la borne à lame : 2.8mm | - | |
27.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 19.5 | 12 à 10 | 0.95 | Largeur de la borne à lame : 4.5mm | - | |
41.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 15 jours | - | 23.5 | 12 à 10 | 0.95 | Largeur de la borne à lame : 4.6mm | 12.7 | |
31.70 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 24.5 | 12 à 10 | 0.95 | Largeur de la borne à lame : 4.5mm | - |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Type à lame | Representative Standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Nombre par emballage(Pièce) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Dimension - épaisseur(mm)
Spécifications
Taille I (longueur de borne)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles