Borne sertie à chaîne nue, ronde【1,500 pièces par conditionnement】

Borne sertie à chaîne nue, ronde
  • Remise sur volume
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Round)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CT2-5

Référence pièce
CT2-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

154.53 €

1,500 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Rond Internal Diameter(φ) 5.3
Outer Diameter(mm) 9.5 Overall Length(mm) 17 Conforming wire size(AWG) 16 à 14
Representative Standard UL / CSA Nombre par emballage(Pièce) 1500

Vous vous trouvez sur la page de Borne sertie à chaîne nue, ronde, le numéro d'article est le suivant: CT2-5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CT2-5.

Assistance technique