Gaine thermorétractable série TCN20

Gaine thermorétractable série TCN20
  • Remise sur volume
Shrinkage ratio 2:1. [Features]
· Thick and thin, highly flexible flame-retardant polyolefin supports UL224.
· In addition, the specific brominated flame retardants (PBB, PBBO, PBBE, etc.) are not used.
· Thanks to its high protective performance, it can be used in a wide range of applications, such as electrical systems, electronics, communications and automotive.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TCN20-15.0-BK

Référence pièce
TCN20-15.0-BK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

62.14 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Internal diameter (before contraction)(mm) 15.9 Wall Thickness (after shrinking)(mm) 0.69 Shrinkage Rate 2:1
Material Polyoléfine réticulée Color Noir Flame Retardant Disponible
Adhesive N/A Tube Length(mm) 30000 Representative Standard Produit certifié conforme à la norme UL / CSA
Plage de températures de service en continu (min)(°C) -55 Plage de températures de service en continu (max)(°C) 125

Vous vous trouvez sur la page de Gaine thermorétractable série TCN20, le numéro d'article est le suivant: TCN20-15.0-BK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TCN20-15.0-BK.

Assistance technique