Supports EP【80-100 pièces par conditionnement】

Supports EP
Use the emergency power holders for retaining the insulated wires on the inside of high-voltage equipment. This type of holder is secured by bolts on both sides.

[Features]
· This product has been manufactured based on the criteria that have been established in the guidelines for certification of electrical equipment receiving cubicle-type, dedicated, emergency power supply, enacted by the Japan Electric Association.
· By using the adapters, wires of 5.5–250 ksi can be fully secured.
· Excellent insulating properties (creepage plugs-circuit voltage of 22 kV or more), is lightweight, and will not crack.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EP-1
EP-A-1
EP-A-2
EP-A-18
EP-A-21
EP-A-24
EP-B-1
EP-B-2
EP-B-18
EP-B-21
EP-B-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Taille de fil applicable
(carré)
Caractéristiques Nombre par emballage
(Pièce)
Tension nominale
(kV)

48.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85NAAdaptateur inclus100-

375.19 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 103 x 85KIP5.5 à 8Type A8060

375.19 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 103 x 85KIP14 à 22Type A8060

388.45 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 103 x 85KIP38 à 60Type A8060

495.64 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 103 x 85KIP100Type A8060

495.64 €

80 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 103 x 85KIP150Type A8060

468.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85KIP5.5 à 8Type B10045

468.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85KIP14 à 22Type B10045

468.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85KIP38 à 60Type B10045

684.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85KIP100Type B10045

684.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 1035 x 85 x 85KIP150Type B10045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / traitement de surface Polypropylène

Assistance technique