Cadre de vitre en aluminium, découpée à la presse, type à usage général, type APY, IP55

Cadre de vitre en aluminium, découpée à la presse, type à usage général, type APY, IP55
Use these aluminum window frames for meter-reading windows in incoming panels, cubicles, and switchboards. Die-pressed and meant for general-purpose use.

[Features]
- Lightweight and simple mounting improves work efficiency.
- No joining seams on the main body; use any mounting orientation you like (no horizontal/vertical distinction).
- Anodization, excellent corrosion resistance, and beautiful finishing for better quality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
APY-2020A
APY-2020K
APY-3030A
APY-3030K
APY-4030A
APY-4030K
APY-4040A
APY-4040K
APY-5030A
APY-5030K
APY-5040A
APY-5040K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimensions effectives du verre
(mm)
Largeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface

109.99 €

1 5 jours 10200x200Largeur 250 x hauteur 250Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

114.96 €

1 8 jours 10200x200Largeur 250 x hauteur 250Verre trempé avec alliage d'aluminium

137.76 €

1 8 jours 10300x300Largeur 350 x hauteur 350Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

137.76 €

1 8 jours 10300x300Largeur 350 x hauteur 350Verre trempé avec alliage d'aluminium

148.11 €

1 5 jours 10400x300Largeur 450 x hauteur 350Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

151.42 €

1 8 jours 10400x300Largeur 450 x hauteur 350Verre trempé avec alliage d'aluminium

206.90 €

1 8 jours 10400x400Largeur 450 x hauteur 450Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

204.42 €

1 8 jours 10400x400Largeur 450 x hauteur 450Verre trempé avec alliage d'aluminium

196.10 €

1 8 jours 10500x300Largeur 550 x hauteur 350Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

194.90 €

1 8 jours 10500x300Largeur 550 x hauteur 350Verre trempé avec alliage d'aluminium

217.29 €

1 8 jours 10500x400Largeur 550 x hauteur 450Alliage d'aluminium, verre renforcé par un treillis métallique

217.94 €

1 9 jours 10500x400Largeur 550 x hauteur 450Verre trempé avec alliage d'aluminium

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur IP55

Assistance technique