Galerie de ventilation à ailettes intégrées (type étanche aux jets d'eau), IP45

Galerie de ventilation à ailettes intégrées (type étanche aux jets d'eau), IP45
Use for ventilating operation boards, control panels, and cubicles. Large opening size.

[Features]
· Can secure an opening area of 148 cm2 using outdoor specifications for attaching blow prevention covers.
· Significant labor savings are possible because, just as in the past, there is no need to put a vent in the panel.
· Also, a breathing hole can easily be added.
· Combines the rear gallery with anti-blow-in cover for strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 (anti-water jet) testing (IP45).
· Stainless steel type also available (built to order)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2-20IWD
G2-20IWD-AS
G2-20IWDS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau / traitement de surface Caractéristiques Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation
(mm)
Matériau / spécifications du couvercle anti-aspiration
(mm)

167.45 €

1 8 jours 10FerType étanche aux jets d'eauPlaque en acier 2.3Plaque en acier 1.6

342.18 €

1 8 jours 10Acier inoxydablePour utilisation en intérieurAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

286.52 €

1 8 jours 10Acier inoxydableCombinaison prise en chargeAcier inoxydable 1.5Plaque en acier 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP45 Largeur x hauteur x longueur(mm) Largeur 250 x hauteur 250

Assistance technique