Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-80D |
SP-80K |
SP-80S |
SP-100D |
SP-100K |
SP-100S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur x hauteur x longueur (mm) | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
395.50 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 800 | Diamètre extérieur de tuyau φ165 × 5mm | ||
472.44 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 800 | Diamètre extérieur de tuyau 150 × 100 × 2.3mm | ||
355.45 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 800 | Diamètre extérieur de tuyau φ144 × 4.5mm | ||
447.99 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 1000 | Diamètre extérieur de tuyau φ165 × 5mm | ||
500.34 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 1000 | Diamètre extérieur de tuyau 150 × 100 × 2.3mm | ||
367.60 € | 1 | 23 jours | 10 | Hauteur : 1000 | Diamètre extérieur de tuyau φ144 × 4.5mm |
Loading...
Matériau / traitement de surface | Tuyau en acier ordinaire de tuyauterie (tuyau) / revêtement : contient une primaire |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur x hauteur x longueur(mm)
Caractéristiques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles