Galerie en plastique, série PC

Galerie en plastique, série PC
Plastic galleries for control panels and instrument panels. The filter can be replaced from the front panel. (Plastic)

[Features]
· The task of installing has been streamlined by a simple one-touch mounting to the panel apertures.
· The superior aesthetic appearance can enhance the commercial value of panels by sequential vertical/horizontal mounting.
· The filter can be replaced by simply removing the front panel of the gallery.
· 4.90 sq.mm, 120 sq.mm, and 160 sq.mm fans can be mounted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GPC-12B
GPC-12W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

14.49 €

1 5 jours 10Noir

14.49 €

1 8 jours 10Beige 5Y7/1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IPX2 Largeur x hauteur x longueur(mm) Largeur 150 x hauteur 150 Matériau / traitement de surface ABS
Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation(mm) Résine ABS

Assistance technique