Hotte de ventilateur d'aération (pour utilisation en extérieur : Type FK) IPX4

Hotte de ventilateur d'aération (pour utilisation en extérieur : Type FK) IPX4
This fan's included is good for dealing with wind and rain.

[Features]
- Simple installation.
- Just snap it into the panel holes from the surface and screw in from the underside to install.
- A hood, fan, finger guard and power supply cord (1m) are included as a single ready-to-go set.
- Use a presser plate to assemble a larger hood if you need to adjust the hood opening for the fan diameter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F16-K12
F16-K12S
F20-K16
F20-K16S
FK-12
FK-12S
FK-16
FK-16S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Spécifications des vis Caractéristiques

152.46 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 220FerM5Plaque de presse incluse

320.91 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 220Acier inoxydableM5Plaque de presse incluse

315.11 €

1 5 jours -Largeur 250 x hauteur 270FerM6Plaque de presse incluse

523.27 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 270Acier inoxydableM6Plaque de presse incluse

113.45 €

1 8 jours 10Largeur 132 x hauteur 150FerM3Plaque de presse non incluse

200.80 €

1 8 jours -Largeur 132 x hauteur 150Acier inoxydableM3Plaque de presse non incluse

272.29 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 220FerM5Plaque de presse non incluse

362.76 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 220Acier inoxydableM5Plaque de presse non incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bonnet Standard IPX4

Assistance technique