Manchon isolant【100 pièces par conditionnement】

Manchon isolant
Use for floating insulation in sequencers, etc.

[Features]
· The bushings are provided in male and female sets. The base units of equipment can be securely insulated by the method written below.
· The bushings can be used with M4, M5, M6, M8, M10, and M12 bolts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IB-4
IB-5
IB-6
IB-8
IB-10
IB-12T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau / traitement de surface Spécifications des vis

64.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10PolypropylèneM4

64.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10PolypropylèneM5

67.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10PolypropylèneM6

70.04 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10PolypropylèneM8

71.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10PolypropylèneM10

208.90 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -PPM12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique