Galerie anti-soufflement, IP45

Galerie anti-soufflement, IP45
  • Remise sur volume
Use the blow-in prevention gallery as a ventilation part for cubicles and switchboards in harsh outdoor conditions.

[Features]
- No ventilation holes need to be cut in large panels.
- Retrofit this component on installed ventilation galleries.
- The ventilation gallery and blow-in prevention cover are a single part, making it waterproof up to the JIS C 4602/JIS C 0920 standards (blow-in prevention tests).
- Stainless steel ventilation galleries also available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G2-15BF
G2-15BF-AS
G2-15BFS
G2-20BF
G2-20BF-AS
G2-20BFS
G2-30BF
G2-30BF-AS
G2-30BFP2S
G2-30BFS
G2-45BF
G2-45BF-AS
G2-45BFS
G2-2015BF
G2-2015BF-AS
G2-2015BFS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur x hauteur x longueur
(mm)
Matériau / traitement de surface Matériaux / spécifications de la galerie de ventilation
(mm)
Matériau / spécifications du couvercle anti-aspiration
(mm)
Matériau / spécification de la presse pour cadre de corps principal
(mm)

149.99 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 250Plaque en acierPlaque en acier 2.3Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

537.57 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 250Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

263.76 €

1 8 jours 10Largeur 200 x hauteur 250Plaque en acierAcier inoxydable 1.5Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

149.99 €

1 5 jours 10Largeur 250 x hauteur 250Plaque en acierPlaque en acier 2.3Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

574.08 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 250Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

318.61 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 250Plaque en acierAcier inoxydable 1.5Plaque en acier 1.6Plaque en acier 1.6

229.89 €

1 8 jours 10Largeur 350 x hauteur 250Plaque en acierPlaque en acier zingué électrique 2.3Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

713.48 €

1 Disponible 8 jours 10Largeur 350 x hauteur 250Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

355.11 €

1 8 jours 10Largeur 350 x hauteur 250EN 1.4301 équiv. 1.5EN 1.4301 équiv. 1.5PolypropylèneEN 1.4301 équiv. 1.5

418.92 €

1 8 jours 10Largeur 350 x hauteur 250Plaque en acierAcier inoxydable 1.5Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

291.14 €

1 8 jours 10Largeur 500 x hauteur 250Plaque en acierPlaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

713.48 €

1 8 jours 10Largeur 500 x hauteur 250Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

445.37 €

1 8 jours 10Largeur 500 x hauteur 250Plaque en acierAcier inoxydable 1.5Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

149.99 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 200Plaque en acierPlaque en acier zingué électrique 2.3Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

638.10 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 200Acier inoxydableAcier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5Acier inoxydable 1.5

291.14 €

1 8 jours 10Largeur 250 x hauteur 200Plaque en acierAcier inoxydable 1.5Plaque en acier zingué électrique 1.6Plaque en acier 1.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Standard IP45

Assistance technique