BOXTM-11 series

BOXTM-11 series
  • Remise sur volume

The 11 series is available with several variants such as high and low lid, transparent and opaque, etc. This allows combinations to be made freely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BOXTM-111-F0S0-HC
BOXTM-111-F0S0-HI
BOXTM-111-F0S0-LC
BOXTM-111-F0S0-LI
BOXTM-111-F0S2-HC
BOXTM-111-F0S2-HI
BOXTM-111-F0S2-LC
BOXTM-111-F0S2-LI
BOXTM-111-F2S0-HC
BOXTM-111-F2S0-HI
BOXTM-111-F2S0-LC
BOXTM-111-F2S0-LI
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDimension depth D
(mm)
Number of wire inlets, front
(Opening)
Number of wire inlets, side
(Opening)
Lid, height Lid, Material

22.29 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.500HighTransparency

22.71 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.500HighOpaque

21.40 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible52.500LowTransparency

21.68 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible52.500LowOpaque

23.88 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.502HighTransparency

24.35 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.502HighOpaque

22.99 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible52.502LowTransparency

23.33 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible52.502LowOpaque

23.88 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.520HighTransparency

24.35 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible83.520HighOpaque

22.99 €

Disponible 7 jours Entièrement compatible52.520LowTransparency

23.56 €

Disponible 3 jours Entièrement compatible52.520LowOpaque

Loading...

  1. 1

Informations de base

Dimension width W(mm) 106 Dimension vertical H(mm) 90 Material Resin
Protection function (environmentally resistant) IP65 Intermediate plate Without Circuit Board Usage location Indoor
Terminal block capacity(A) 15 Number of terminal block electrodes(P) 11 Hole Processing Available

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

  • BOXTM-100□ series
    BOXTM-100□ series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 18.61 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTM-6 series
    BOXTM-6 series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 16.21 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTM-80□ series
    BOXTM-80□ series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 19.96 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTM-200□ series
    BOXTM-200□ series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 47.75 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTC series
    BOXTC series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 13.41 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • Terminal Box
    Terminal Box

    BOXCO

    Prix standard 8.19 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTM-40* series
    BOXTM-40* series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 13.58 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

  • BOXTM-22 series
    BOXTM-22 series

    TOYO GIKEN

    Prix standard 37.07 €

    Nombre de jours d'expédition: 3 jours

Assistance technique