Ultra-cinch【10 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Ultra-cinch
  • Remise sur volume
Features a unique design with the hook and loop on the same side enabling repeated attachment and removal.

[Features]
Featuring soft high quality materials, it is safe to use in construction wiring.
Adjustable with repeat removal and attachment capability.
Features a unique design with the hook and loop on the same side enabling secure binding of a wide range of wire bundles from small diameters to large diameters.
Low profile buckling enables secure reliable binding of wire bundles while minimizing the diameter of the secured bundle.
The eyelet type enables strong reliable binding for mounting and securing cabinets, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UGCTE3S-X0

Référence pièce
UGCTE3S-X0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.14 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 76 Overall Length(mm) 305 Width(mm) 21.6
Material Nylon Color Noir Special Function/Application Rebandable (bande Velcro incluse)
Fixing Method Outer eyelet Screw Used M5 screw Operating temperature range (Min - Max)(°C) -18 to +60

Assistance technique