Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT1M-M0 |
BT1M-M39 |
BT1.5I-M0 |
BT1.5I-M30 |
BT1.5I-M39 |
BT2M-M30 |
BT2S-M0 |
BT3S-M0 |
BT4I-M0 |
BT4LH-TL39 |
BT4M-M0 |
BT4S-M39 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | Flame retardant grade (main raw materials) | Wire bundle diameter dimensions (Inch) | Operating temperature range (Min - Max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.49 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 23 | 102 | 2.4 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 1 | -60 to +85 | |
46.92 € | 1,000 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 9 jours | - | 23 | 102 | 2.4 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | [Autre] Vert clair | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | 1 | -60 to +115 | |
58.43 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 38 | 155 | 3.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 1.5 | -60 to +85 | |
67.68 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 38 | 155 | 3.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | 1.5 | -60 to +115 | |
69.45 € | 1,000 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours | - | 38 | 155 | 3.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | [Autre] Vert clair | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | 1.5 | -60 to +115 | |
155.85 € | 1,000 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours | - | 51 | 201 | 2.4 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | Noir | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94V-2 | 2 | -60 to +115 | |
114.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 51 | 203 | 4.7 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 2 | -60 to +85 | |
277.86 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 76 | 305 | 4.7 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 3 | -60 to +85 | |
388.87 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 102 | 363 | 3.6 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 4 | -60 to +85 | |
127.46 € | 250 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 102 | 378 | 7 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | [Autre] Vert clair | Résistant à la chaleur / Ignifuge | UL94HB | 4 | -60 to +115 | |
233.47 € | 1,000 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours | - | 102 | 361 | 2.4 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | UL94V-2 | 4 | -60 to +85 | |
400.75 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | - | 102 | 384 | 4.7 | [Nylon] Nylon 66 résistant à la chaleur | [Autre] Vert clair | Ignifuge | UL94V-2 | 4 | -60 to +115 |
Loading...
Representative Standard | UL / CUL / CSA |
---|
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Flame retardant grade (main raw materials)
Wire bundle diameter dimensions(Inch)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles