Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ILT2S-M |
ILT2S-M0 |
ILT4LH-TL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.14 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | - | 48 | 211 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Ignifuge | ||
96.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | 211 | 4.8 | [Nylon] Nylon 66 résistant aux intempéries | Noir | Résistant aux intempéries / Ignifuge | |
109.99 € | 250 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | - | 102 | 376 | 7.6 | [Nylon] Nylon 66 | [Autre] Naturel | Ignifuge |
Loading...
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Representative Standard | UL / CUL / CSA | Features | Standard Type |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -59 to +85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles