Attache-câble en nylon à bouton-poussoir (série PLWP)【100-500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Attache-câble en nylon à bouton-poussoir (série PLWP)
  • Remise sur volume
Nylon cable tie with push mount

[Features]
· Push cable tie used for jobs such as attaching cables to panels.
· Mounting to the panel is accomplished by pushing the head of the cable tie through the mounting hole.
▪ The sure tightening effect of the wing enables stable and secure mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLWP1M-D
PLWP2S-C0
PLWP3H-TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Material Color Environment resistance Mounting Hole Size Features Loop tensile strength
(N(kg))
Maximum/Applicable Panel Thickness
(mm)

98.83 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 221092.5[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / Ignifuge4.7Miniature80(8.2)2.4

47.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 441984.8[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge6.4Standard222(22.7)2.7

157.85 €

250 pièces par conditionnement

2 paquets Disponible 9 jours 763057.6[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / Ignifuge6.8Heavy534(54.5)2.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Montage à enfoncer / Fixation avec vis Representative Standard UL / CUL / CSA
Operating temperature range (Min - Max)(°C) -59 to +85

Assistance technique