Tube en filet

Tube en filet
  • Remise sur volume
This product is a standard net tube (we also carry a lightweight and abrasion resistant net tube that is certified flame retardant rating of UL224 VW-1).

[Features]
• Prevents abrasion of electrical wiring, wires, and tubes.
• Although this product is lightweight, it has superior durability.
• Easy to mount.
• Conforms perfectly to any shape.
• The netting shape prevents heat and moisture from accumulating on the inside.
• Operating temperature range: -70°C to 125°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE50P-CR0
SE150P-LR0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur de la gaine
(mm)
Diamètre maximal du câble de ligature
(mm)
Unité d'emballage
(m)
Largeur
(mm)

121.28 €

1 Disponible 5 jours 1012.719.130.4812.7

141.18 €

1 Disponible 5 jours 1038.157.215.2438.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polytéréphtalate d'éthylène Couleur Noir Standard UL / CSA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -70 à 125

Assistance technique