Référence fabricant: PRWP2S-D
Marque: PANDUIT
Prix: 198.18 €
Délai de livraison: 9 jours
Band Diameter: 44 mm
Overall Length: 198 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRWP2S-D
Référence pièce
|
---|
PRWP2S-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198.18 € | 500 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 9 jours | 44 | 198 |
Loading...
Width(mm) | 4.8 | Material | Nylon 66 | Color | Naturel |
---|---|---|---|---|---|
Environment resistance | Ignifuge | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Rebandable (bande Velcro incluse) / Montage à enfoncer / Fixation avec vis |
Representative Standard | CE / UL | Mounting Hole Size | 6.4 | Features | Standard |
Maximum/Applicable Panel Thickness(mm) | 2.7 | Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -59 to +85 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles