• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube en spirale

Tube en spirale

A spiral tube that supports high temperature use.

[Features]
The CTKC set end series corresponds to a direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KNS-2.6
KNS-2.6B
KNS-4
KNS-4B
KNS-6
KNS-6B
KNS-9
KNS-9B
KNS-12
KNS-12B
KNS-15
KNS-15B
KNS-20
KNS-20B
KNS-25
KNS-25B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur
(m)
Diamètre nominal du tuyau (diamètre intérieur) φ
(mm)
Couleur Diamètre extérieur
(mm)

71.22 €

24 jours 61002.6Blanc translucide3.6

83.20 €

9 jours 61002.6Noir3.6

97.38 €

9 jours 61004Blanc translucide5.0

113.35 €

7 jours 61004Noir5.0

94.31 €

7 jours 61006Blanc translucide7.6

108.39 €

7 jours 61006Noir7.6

92.22 €

7 jours 6509Blanc translucide10.6

106.86 €

7 jours 6509Noir10.6

116.04 €

7 jours 65012Blanc translucide13.6

106.33 €

7 jours 65012Noir13.6

80.71 €

7 jours 62515Blanc translucide16.6

93.02 €

7 jours 62515Noir16.6

100.21 €

7 jours 62520Blanc translucide21.6

115.85 €

7 jours 62520Noir21.6

96.72 €

9 jours 62025Blanc translucide27.4

111.55 €

7 jours 62025Noir27.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon Quantité d'unités commandée(Pièce) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique